CCR2+

003Z3851

Régulateur CCR2+, contrôle du processus de désinfection et inscription de la température

Détails du produit

Poids brut 0.442 Kilogram
Poids Net 0.3 Kilogram
Volume 2.053 Liter
Numéro EAN 5702428512718

 

Catégorie de protection IP IP20
Consommation électrique (en veille) [VA] 10 W
Description Régulateur CCR2+, contrôle du processus de désinfection et inscription de la température
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Hot water balancing
Installation Rail DIN 35 mm
Protocoles de communication de données Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Tension d’alimentation [V] DC 24 V
Type CCR2+
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality