Actionneurs ChangeOver6, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 1.5 m

003Z3154

ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m

Détails du produit

Poids brut 0.667 Kilogram
Poids Net 0.65 Kilogram
Volume 2 Liter
Numéro EAN 5702424608460

 

Catégorie de protection IP IP53
China RoHS compliance Out of scope
Couple de fonctionnement [Nm] 10 N-m
Description ChangeOver6 Actuator, 230V AC, 1,5 m
Groupe de produits Other valves
Longueur du câble [m] 1.5 m
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ChangeOver6 actuators
Type de signal de régulation 2 points
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality