USV-M, DN 20, Filetage interne

003Z2122

USV-M DN 20, filetage femelle, vanne d’équilibrage évolutive

Détails du produit

Poids brut 0.528 Kilogram
Poids Net 0.516 Kilogram
Volume 0.672 Liter
Numéro EAN 5702420082417

 

China RoHS compliance Out of scope
Description USV-M DN 20, filetage femelle, vanne d’équilibrage évolutive
Dimensions de la vanne DN 20
Fonction de vidange Oui
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Manual balancing
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Laiton
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] 80 KPa
Pression nominale PN 16
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -20 °C
Type USV-M
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Échelle de réglage Non
Évolutivité Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality