AB-QM, DN 25, Avec prises de pression, Filetage externe
003Z1214
AB-QM DN 25, avec prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AB-QM DN 25, avec prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Poids brut | 1.36 Kg |
Poids Net | 1.34 Kg |
Volume | 2.364 Liter |
Numéro EAN | 5710104029948 |
Poids brut | 1.36 Kg |
Poids Net | 1.34 Kg |
Volume | 2.364 Liter |
Numéro EAN | 5710104029948 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 4.5 mm |
Description | AB-QM DN 25, avec prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique |
Dimensions de la vanne | DN 25 |
Débit nominal [m³/h] | 1.7 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Pressure independent balancing and control valves |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR (CW 602N) |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AB-QM DN25 with measuring nipples |
Nº de dossier SCIP | 261b612a-58cd-4c4a-8cdc-7fe9bb3f1a22 |
Pression différentielle [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Pression initiale [kPa] | 20 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Prises de pression | Avec prises de pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement de l’actionneur | M30 x 1.5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | AB-QM |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 4.5 mm |
Description | AB-QM DN 25, avec prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique |
Dimensions de la vanne | DN 25 |
Débit nominal [m³/h] | 1.7 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Pressure independent balancing and control valves |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR (CW 602N) |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AB-QM DN25 with measuring nipples |
Nº de dossier SCIP | 261b612a-58cd-4c4a-8cdc-7fe9bb3f1a22 |
Pression différentielle [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Pression initiale [kPa] | 20 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Prises de pression | Avec prises de pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement de l’actionneur | M30 x 1.5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | AB-QM |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | AB-QM |