MSV-F2, DN 80, PN 25, Bride

003Z1072

MSV-F2 DN 80 avec prises de pression PN25, vanne de préréglage manuelle

Détails du produit

Poids brut 20.213 Kilogram
Poids Net 20.213 Kilogram
Volume 36.1 Liter
Numéro EAN 5702421551592

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-F2 DN 80 avec prises de pression PN25, vanne de préréglage manuelle
Dimensions de la vanne DN 80
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de vidange Non
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Manual balancing
Matériau du corps de vanne Fonte ductile (EN-GJS 400-15)
Nom du produit dans le dossier SCIP MSV-F2 DN65-DN150
Nº de dossier SCIP 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] 200 KPa
Pression nominale PN 25
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -10 °C
Type MSV-F2
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 122.3 m³/h
Échelle de réglage Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality