AB-QM, DN 65, Haut débit, Avec prises de pression, Bride
003Z0793
AB-QM DN 65, HF, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AB-QM DN 65, HF, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Poids brut | 43 Kg |
Poids Net | 38.6 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
Numéro EAN | 5710104511801 |
Poids brut | 43 Kg |
Poids Net | 38.6 Kg |
Volume | 100.8 Liter |
Numéro EAN | 5710104511801 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 15 mm |
Description | AB-QM DN 65, HF, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique |
Dimensions de la vanne | DN 65 |
Débit nominal [m³/h] | 25 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Pressure independent balancing and control valves |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise (EN-GJL-250) |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AB-QM DN65-150 |
Nº de dossier SCIP | b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155 |
Pression différentielle [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Pression initiale [kPa] | 60 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Prises de pression | Avec prises de pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement de l’actionneur | Standard Danfoss |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | AB-QM |
Type d’écoulement | Haut débit |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | AB-QM |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 15 mm |
Description | AB-QM DN 65, HF, avec trois prises de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique |
Dimensions de la vanne | DN 65 |
Débit nominal [m³/h] | 25 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Pressure independent balancing and control valves |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise (EN-GJL-250) |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AB-QM DN65-150 |
Nº de dossier SCIP | b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155 |
Pression différentielle [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Pression initiale [kPa] | 60 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Prises de pression | Avec prises de pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement de l’actionneur | Standard Danfoss |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | AB-QM |
Type d’écoulement | Haut débit |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | AB-QM |