Solutions monotubes, QT, 65 °C - 85 °C, DN 15-32
003Z0399
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour
Poids brut | 0.23 Kg |
Poids Net | 0.214 Kg |
Volume | 1.379 Liter |
Numéro EAN | 5714279227833 |
Poids brut | 0.23 Kg |
Poids Net | 0.214 Kg |
Volume | 1.379 Liter |
Numéro EAN | 5714279227833 |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 15-32 |
Description | QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | One-pipe solutions |
Longueur du tube capillaire [m] | 0.6 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | QT |
Nº de dossier SCIP | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 65 °C |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | QT |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 15-32 |
Description | QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | One-pipe solutions |
Longueur du tube capillaire [m] | 0.6 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | QT |
Nº de dossier SCIP | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 85 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 65 °C |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | QT |