Solutions monotubes, QT, 35 °C - 50 °C, DN 15-32

003Z0397

QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control

Détails du produit

Poids brut 0.23 Kilogram
Poids Net 0.214 Kilogram
Volume 1.379 Liter
Numéro EAN 5714279227178

 

Compatibilité avec la taille AB-QM DN 15-32
Description QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits One-pipe solutions
Longueur du tube capillaire [m] 0.6 m
Nom du produit dans le dossier SCIP QT
Nº de dossier SCIP ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 35 °C
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type QT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality