Solutions monotubes, QT, 35 °C - 50 °C, DN 25-32

003Z0385

QT 35-50 °C, DN 25-32, actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour

Détails du produit

Poids brut 0.23 Kilogram
Poids Net 0.214 Kilogram
Volume 1.482 Liter
Numéro EAN 5710104012957

 

Compatibilité avec la taille AB-QM DN 25-32
Description QT 35-50 °C, DN 25-32, actionneur thermostatique pour régulation de la température de retour
Groupe de produits One-pipe solutions
Longueur du tube capillaire [m] 0.6 m
Nom du produit dans le dossier SCIP QT
Nº de dossier SCIP ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 50 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 35 °C
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type QT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality