AVTB (rapide), 5.50 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2.0 m, Filetage interne
003N8253
AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m Int. Rp retour
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m Int. Rp retour
Poids brut | 1.714 Kg |
Poids Net | 1.638 Kg |
Volume | 4.016 Liter |
Numéro EAN | 5702421100912 |
Poids brut | 1.714 Kg |
Poids Net | 1.638 Kg |
Volume | 4.016 Liter |
Numéro EAN | 5702421100912 |
Caractéristique du débit | Linéaire |
Connexion standard | ISO 7/1 |
Constante de temps [s] | 3 " |
Description | AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m Int. Rp retour |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Facteur de cavitation | 0.4 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de temp. |
Fonction de limiteur de retour | Non |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Oui |
Groupe de produits | Temperature controllers |
Longueur de la sonde de température [mm] | 180 mm |
Longueur du tube capillaire [m] | 2 m |
Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Matériau du corps de vanne | Laiton CuZn40Pb2 W. n° 2.0402 |
Matériau du cône de vanne | Caoutchouc NBR |
Matériau du joint du siège/cône | NBR/laiton W. N ° 2.0402 |
Matériau du siège de vanne | Acier Cr Ni W. n° 1.4301 |
Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Montage de la sonde de température | Sonde plus chaude |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp return |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | ETA VA 1.54/18952 |
Nº de dossier SCIP | e5ea5b29-f762-4491-829e-0608242c1ea0 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
PN de remplacement VSP | 10 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord de sonde | M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
Régulation de température | Oui |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | Rp 1 |
Temps de fermeture [s] | 3 " |
Temps d’ouverture [s] | 3 " |
Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 90 °C |
Type | AVTB (fast) |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 5.5 m³/h |
Version de montage | Retour |
Caractéristique du débit | Linéaire |
Connexion standard | ISO 7/1 |
Constante de temps [s] | 3 " |
Description | AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m Int. Rp retour |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 9.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Facteur de cavitation | 0.4 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de temp. |
Fonction de limiteur de retour | Non |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Oui |
Groupe de produits | Temperature controllers |
Longueur de la sonde de température [mm] | 180 mm |
Longueur du tube capillaire [m] | 2 m |
Matériau de la sonde de température | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Matériau du corps de vanne | Laiton CuZn40Pb2 W. n° 2.0402 |
Matériau du cône de vanne | Caoutchouc NBR |
Matériau du joint du siège/cône | NBR/laiton W. N ° 2.0402 |
Matériau du siège de vanne | Acier Cr Ni W. n° 1.4301 |
Matériau du tube d’impulsion | Cuivre mat. n° 2.0090 |
Montage de la sonde de température | Sonde plus chaude |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AVTB PN16 25/5,5 20-60 2m int Rp return |
Nombre d’orifices | 2 |
Norme d’approbation | ETA VA 1.54/18952 |
Nº de dossier SCIP | e5ea5b29-f762-4491-829e-0608242c1ea0 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 60 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 20 °C |
PN de remplacement VSP | 10 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccord de sonde | M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
Régulation de température | Oui |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | Rp 1 |
Temps de fermeture [s] | 3 " |
Temps d’ouverture [s] | 3 " |
Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de transport [°C] [Max.] | 50 °C |
Température de transport [°C] [Min.] | -20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] | 90 °C |
Type | AVTB (fast) |
Types de raccordements | Filetage interne |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 5.5 m³/h |
Version de montage | Retour |