Caractéristique du débit |
Linéaire |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Connexion standard |
ISO 228/1 |
Description |
AVTB 20 Vanne thermostatique 30-100#C |
Diamètre [mm] |
20 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] |
9.5 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Facteur de cavitation |
0.4 |
Fluide autorisé |
District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement |
Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction |
Régulateur de temp. |
Fonction de limiteur de retour |
Non |
Fonction VSP - P |
Non |
Fonction VSP - Q |
Non |
Fonction VSP - T |
Non |
Groupe de produits |
Temperature controllers |
Longueur de la sonde de température [mm] |
150 mm |
Longueur du tube capillaire [m] |
2.3 m |
Matériau de la sonde de température |
Cuivre mat. n° 2.0090 |
Matériau du corps de vanne |
Laiton DZR BS 2872/CZ132 |
Matériau du cône de vanne |
Caoutchouc NBR |
Matériau du joint du siège/cône |
NBR/laiton DZR BS 2872/CZ132 |
Matériau du siège de vanne |
Acier Cr Ni W. n° 1.4301 |
Matériau du tube d’impulsion |
Cuivre mat. n° 2.0090 |
Nombre d’orifices |
2 |
Norme d’approbation |
ETA VA 1.54/18952 |
pH du fluide [Max.] |
10 |
pH du fluide [Min.] |
7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] |
10 bar |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] |
100 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] |
30 °C |
PN de remplacement VSP |
10 |
Pression nominale |
PN 16 |
Pression nominale [bar] |
16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Raccord de sonde |
M14x1/R1/2 fil. ext. conf. à DIN 2999 |
Régulation de température |
Oui |
Régulation du débit |
Non |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion |
G 1 A |
Temps de fermeture [s] |
25 " |
Temps d’ouverture [s] |
25 " |
Température ambiante [°C] [Max.] |
70 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température de transport [°C] [Max.] |
50 °C |
Température de transport [°C] [Min.] |
-20 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] |
130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] |
130 °C |
Type |
AVTB |
Types de raccordements |
Filetage externe |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] |
3.4 m³/h |