Bouchon d’isolation USV DN 25

003L8167

Bouchon d’isolation USV DN 25

Détails du produit

Poids brut 0.134 Kilogram
Poids Net 0.12 Kilogram
Volume 3.069 Liter
Numéro EAN 5702421602843

 

Commentaires Jusqu’à 80 °C
Description Bouchon d’isolation USV DN 25
Groupe de produits Automatic balancing
Hauteur de l’emballage [mm] 174 mm
Largeur de l’emballage [mm] 126 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 140 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordement à la vanne DN 25
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Automatic balancing accessories
Utilisation USV

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality