Détails du produit

Poids brut 0.182 Kilogram
Poids Net 0.178 Kilogram
Volume 1.721 Liter
Numéro EAN 5702425091544

 

Constante de temps [s] 3 "
Description Thermostat TPC 40 à 60 °C
Diamètre de la sonde de température [mm] 9.5 mm
Fonction Régulateur de temp. compensée du débit
Groupe de produits Accessories - SAC
Longueur de la sonde de température [mm] 64 mm
Longueur du tube capillaire [m] 0.6 m
Matériau de la sonde de température Cuivre mat. n° 2.0090
Matériau du tube d’impulsion Cuivre mat. n° 2.0090
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 60 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 40 °C
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord de sonde M14x1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante [°C] [Max.] 70 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température de transport [°C] [Max.] 50 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Température du fluide au niveau de la sonde [°C] [Max.] 70 °C
Type Termostatic elements

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality