AHQM, PN 16, DN 65, Débit [m3/h]: 4.00 - 20.00, Bride, Version de montage: libres
003L3604
AHQM PN16 65/50/0,3 Bride, aller/ret.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AHQM PN16 65/50/0,3 Bride, aller/ret.
Poids brut | 36 Kg |
Poids Net | 36 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
Numéro EAN | 5710104028767 |
Poids brut | 36 Kg |
Poids Net | 36 Kg |
Volume | 62.4 Liter |
Numéro EAN | 5710104028767 |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 15 mm |
Description | AHQM PN16 65/50/0,3 Bride, aller/ret. |
Diamètre [mm] | 65 mm |
Dimensions de la vanne | DN 65 |
Débit [m3/h] | 20 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 20 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] | 4 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Oui |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
Matériau du cône de vanne CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n° 1.4305 |
Matériau du joint CV | Métal |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4305 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 4 bar |
PN de remplacement VSP | 10 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 16 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.3 bar |
Régulateur de pression | Non |
Régulation du débit | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AHQM |
Type de réglage | Aucun |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 50 m³/h |
Version de montage | libres |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 15 mm |
Description | AHQM PN16 65/50/0,3 Bride, aller/ret. |
Diamètre [mm] | 65 mm |
Dimensions de la vanne | DN 65 |
Débit [m3/h] | 20 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 20 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] | 4 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Oui |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
Matériau du cône de vanne CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n° 1.4305 |
Matériau du joint CV | Métal |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4305 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 4 bar |
PN de remplacement VSP | 10 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 16 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.3 bar |
Régulateur de pression | Non |
Régulation du débit | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AHQM |
Type de réglage | Aucun |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 50 m³/h |
Version de montage | libres |