AHQM, PN 16, DN 25, Débit [m3/h]: 0.43 - 2.20, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: libres
003L3596
AHQM PN16 25/4/0,14 Fil. ext. aller/retour
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AHQM PN16 25/4/0,14 Fil. ext. aller/retour
Poids brut | 1.324 Kg |
Poids Net | 1.324 Kg |
Volume | 2.283 Liter |
Numéro EAN | 5702421560716 |
Poids brut | 1.324 Kg |
Poids Net | 1.324 Kg |
Volume | 2.283 Liter |
Numéro EAN | 5702421560716 |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 5 mm |
Description | AHQM PN16 25/4/0,14 Fil. ext. aller/retour |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Dimensions de la vanne | DN 25 |
Débit [m3/h] | 2.2 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 2.2 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] | 0.43 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Oui |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Matériau du cône de vanne CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Matériau du cône de vanne DP | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Matériau du joint CV | EPDM |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 4 bar |
PN de remplacement VSP | 10 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 16 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.14 bar |
Régulateur de pression | Non |
Régulation du débit | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 1/4 A |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AHQM |
Type de réglage | Aucun |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 4 m³/h |
Version de montage | libres |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 5 mm |
Description | AHQM PN16 25/4/0,14 Fil. ext. aller/retour |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Dimensions de la vanne | DN 25 |
Débit [m3/h] | 2.2 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 2.2 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] | 0.43 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Oui |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Matériau du cône de vanne CV | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Matériau du cône de vanne DP | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Matériau du joint CV | EPDM |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | DZR CW602N (CuZn36Pb2As) |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 4 bar |
PN de remplacement VSP | 10 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 16 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.14 bar |
Régulateur de pression | Non |
Régulation du débit | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 1/4 A |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AHQM |
Type de réglage | Aucun |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 4 m³/h |
Version de montage | libres |