Raccords de réglage et d'arrêt, RLV-S, DN 10, Équerre, Standard, Filetage interne

003L0121

Raccord de réglage standard, nickelé

Détails du produit

Poids brut 0.132 Kilogram
Poids Net 0.125 Kilogram
Volume 0.076 Liter
Numéro EAN 5702420035758

 

China RoHS compliance Out of scope
Conception Équerre
Description Raccord de réglage standard, nickelé
Dimensions de la vanne DN 10
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Lockshield Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RLV-S Lock shield 1
Nº de dossier SCIP 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Présence de batteries Non
Raccordement au radiateur R 3/8
Raccordement au système Rp 3/8
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Surface Nickelé
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Terminer Nickelé
Type RLV-S
Type de raccord union Standard
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 1.5 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality