Fonction: Réducteur de press. de sécurité (SAV), SAVD, PN 25, DN 50, 25.00 m³/h, 2.00 bar - 8.00 bar, Bride, Version de montage: libres
003H6977
SAVD PN25 50/25 2-8 Bride, aller/ret.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
SAVD PN25 50/25 2-8 Bride, aller/ret.
Poids brut | 17.801 Kg |
Poids Net | 17.801 Kg |
Volume | 28.265 Liter |
Numéro EAN | 5710104031262 |
Poids brut | 17.801 Kg |
Poids Net | 17.801 Kg |
Volume | 28.265 Liter |
Numéro EAN | 5710104031262 |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 50/25 2-8 Bride, aller/ret. |
Diamètre [mm] | 50 mm |
Dimensions de la vanne | DN 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Réducteur de press. de sécurité (SAV) |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Non |
Matériau du corps de vanne | Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 8 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 2 bar |
PN de remplacement VSP | 16 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 25 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateur de pression | Oui |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | SAVD |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 25 m³/h |
Version de montage | libres |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 50/25 2-8 Bride, aller/ret. |
Diamètre [mm] | 50 mm |
Dimensions de la vanne | DN 50 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Réducteur de press. de sécurité (SAV) |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Non |
Matériau du corps de vanne | Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 8 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 2 bar |
PN de remplacement VSP | 16 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 25 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateur de pression | Oui |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | SAVD |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 25 m³/h |
Version de montage | libres |