Adaptateur M34 / M45

003H6927

Type: Adaptateurs

Détails du produit

Poids brut 0.119 Kilogram
Poids Net 0.119 Kilogram
Volume 0.045 Liter
Numéro EAN 5702421544471

 

Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] 16 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] 16 bar
Description Adaptateur M34 / M45
Groupe de produits Accessories - SAC
Matériau Laiton CuZn40Pb2F43
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Adapters

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality