AVQT, PN 25, DN 32, Débit [m3/h]: 0.40 - 10.00, Bride, Version de montage: libres

003H6767

AVQT PN25 32/12,5 /0,2 Bride, aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 10.29 Kilogram
Poids Net 10.29 Kilogram
Volume 25.209 Liter
Numéro EAN 5702421542880

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Description AVQT PN25 32/12,5 /0,2 Bride, aller/ret.
Diamètre [mm] 32 mm
Dimensions de la vanne DN 32
Débit [m3/h] 8 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 10 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 0.4 m³/h
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Facteur de cavitation 0.6
Facteur de cavitation 100 % 0.38
Facteur de cavitation 25 % 0.64
Facteur de cavitation 50 % 0.57
Facteur de cavitation 75 % 0.55
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Régulateur de temp. et débit
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Oui
Fonction VSP - T Oui
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Non
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du cône de vanne DP Laiton sans zinc CuZn36Pb2As
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n° 1.4571
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 16 bar
PN de remplacement VSP 16
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Régulateur de pression Non
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taux de fuite [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AVQT
Type de réglage None
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 12.5 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality