Fonction: Réducteur de press. de sécurité (SAV), SAVD, PN 25, DN 15, 4.00 m³/h, 1.00 bar - 5.00 bar, Filetage externe, G 3/4 A, Version de montage: libres
003H6693
SAVD PN25 15/4 1-5 Filetage, aller/retour
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
SAVD PN25 15/4 1-5 Filetage, aller/retour
Poids brut | 5.471 Kg |
Poids Net | 5.471 Kg |
Volume | 10.637 Liter |
Numéro EAN | 5702421542149 |
Poids brut | 5.471 Kg |
Poids Net | 5.471 Kg |
Volume | 10.637 Liter |
Numéro EAN | 5702421542149 |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 15/4 1-5 Filetage, aller/retour |
Diamètre [mm] | 15 mm |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Facteur de cavitation 100 % | 0.32 |
Facteur de cavitation 25 % | 0.58 |
Facteur de cavitation 50 % | 0.56 |
Facteur de cavitation 75 % | 0.55 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Réducteur de press. de sécurité (SAV) |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Non |
Matériau du corps de vanne | Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5) |
Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 20 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 5 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 1 bar |
PN de remplacement VSP | 16 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 25 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateur de pression | Oui |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 3/4 A |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.02 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | SAVD |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 4 m³/h |
Version de montage | libres |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVD PN25 15/4 1-5 Filetage, aller/retour |
Diamètre [mm] | 15 mm |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Facteur de cavitation 100 % | 0.32 |
Facteur de cavitation 25 % | 0.58 |
Facteur de cavitation 50 % | 0.56 |
Facteur de cavitation 75 % | 0.55 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Réducteur de press. de sécurité (SAV) |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Non |
Matériau du corps de vanne | Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5) |
Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 20 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 5 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 1 bar |
PN de remplacement VSP | 16 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 25 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateur de pression | Oui |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 3/4 A |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.02 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | SAVD |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 4 m³/h |
Version de montage | libres |