AVDS, PN 25, DN 25, Filetage externe, G 1 1/4 A, Version de montage: Débit
003H6674
AVDS PN25 25/6,3 3-12 Filetage, aller/ret.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AVDS PN25 25/6,3 3-12 Filetage, aller/ret.
Poids brut | 6.134 Kg |
Poids Net | 6.134 Kg |
Volume | 10.08 Liter |
Numéro EAN | 5702421541951 |
Poids brut | 6.134 Kg |
Poids Net | 6.134 Kg |
Volume | 10.08 Liter |
Numéro EAN | 5702421541951 |
Application | Chauffage urbain |
Description | AVDS PN25 25/6,3 3-12 Filetage, aller/ret. |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Dimensions de la vanne | DN 25 |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Fluide autorisé | Régulation de température |
Fluide de remplacement | Eau de circulation |
Fonction | Réducteur de press. |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Non |
Matériau du corps de vanne | Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5) |
Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n° 1.4122 |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 12 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 3 bar |
PN de remplacement VSP | 16 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 25 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateur de pression | Réducteur de pression |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 1/4 A |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 200 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AVDS |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Filetage externe |
Valeurs kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
Version de montage | Débit |
Application | Chauffage urbain |
Description | AVDS PN25 25/6,3 3-12 Filetage, aller/ret. |
Diamètre [mm] | 25 mm |
Dimensions de la vanne | DN 25 |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Fluide autorisé | Régulation de température |
Fluide de remplacement | Eau de circulation |
Fonction | Réducteur de press. |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Non |
Matériau du corps de vanne | Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5) |
Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n° 1.4122 |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 10 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 12 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 3 bar |
PN de remplacement VSP | 16 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 25 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateur de pression | Réducteur de pression |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 1/4 A |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 200 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AVDS |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Filetage externe |
Valeurs kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
Version de montage | Débit |