AVA, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Bride, Version de montage: Bipasse
003H6629
AVA PN25 32/12,5 3-11 Bride, bipasse
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AVA PN25 32/12,5 3-11 Bride, bipasse
Poids brut | 12.638 Kg |
Poids Net | 12.638 Kg |
Volume | 25.944 Liter |
Numéro EAN | 5702421541494 |
Poids brut | 12.638 Kg |
Poids Net | 12.638 Kg |
Volume | 25.944 Liter |
Numéro EAN | 5702421541494 |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVA PN25 32/12,5 3-11 Bride, bipasse |
Diamètre [mm] | 32 mm |
Dimensions de la vanne | DN 32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Facteur de cavitation 100 % | 0.3 |
Facteur de cavitation 25 % | 0.52 |
Facteur de cavitation 50 % | 0.45 |
Facteur de cavitation 75 % | 0.37 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Limiteur de press. |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Non |
Matériau du corps de vanne | Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 11 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 3 bar |
PN de remplacement VSP | 16 |
Position de la tige | Normalement fermé |
Pression nominale | PN 25 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateur de pression | Limiteur de pression |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AVA |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 12.5 m³/h |
Version de montage | Bipasse |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVA PN25 32/12,5 3-11 Bride, bipasse |
Diamètre [mm] | 32 mm |
Dimensions de la vanne | DN 32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Facteur de cavitation 100 % | 0.3 |
Facteur de cavitation 25 % | 0.52 |
Facteur de cavitation 50 % | 0.45 |
Facteur de cavitation 75 % | 0.37 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Limiteur de press. |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Non |
Matériau du corps de vanne | Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] | 11 bar |
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] | 3 bar |
PN de remplacement VSP | 16 |
Position de la tige | Normalement fermé |
Pression nominale | PN 25 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Régulateur de pression | Limiteur de pression |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.05 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AVA |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 12.5 m³/h |
Version de montage | Bipasse |