AVPB, PN 16, DN 20, Débit [m3/h]: 0.10 - 4.50, 0.20 bar - 1.00 bar, Filetage externe, G 1 A, Version de montage: Retour
003H6402
AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 Filetage, retour
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 Filetage, retour
Poids brut | 2.189 Kg |
Poids Net | 2.189 Kg |
Volume | 6.804 Liter |
Numéro EAN | 5702421539217 |
Poids brut | 2.189 Kg |
Poids Net | 2.189 Kg |
Volume | 6.804 Liter |
Numéro EAN | 5702421539217 |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 Filetage, retour |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Dimensions de la vanne | DN 20 |
dPb virtuel | 0.2 |
Débit [m3/h] | 4.5 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 4.5 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] | 0.1 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Facteur de cavitation 100 % | 0.41 |
Facteur de cavitation 25 % | 0.66 |
Facteur de cavitation 50 % | 0.54 |
Facteur de cavitation 75 % | 0.53 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Limiteur de débit et press. diff. |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Oui |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Oui |
Matériau du corps de vanne | Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5) |
Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 12 bar |
PN de remplacement VSP | 0 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 16 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 1 bar |
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Régulateur de pression | Régulateur de pression différentielle |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 A |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.02 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AVPB |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
Version de montage | Retour |
Application | Chauffage urbain |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB PN16 20/6,3 0,2-1,0 Filetage, retour |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Dimensions de la vanne | DN 20 |
dPb virtuel | 0.2 |
Débit [m3/h] | 4.5 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 4.5 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] | 0.1 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Facteur de cavitation | 0.6 |
Facteur de cavitation 100 % | 0.41 |
Facteur de cavitation 25 % | 0.66 |
Facteur de cavitation 50 % | 0.54 |
Facteur de cavitation 75 % | 0.53 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Limiteur de débit et press. diff. |
Fonction VSP - P | Oui |
Fonction VSP - Q | Oui |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Limitation du débit | Oui |
Matériau du corps de vanne | Bronze rouge CuSn5ZnPb (Rg5) |
Matériau du cône de vanne DP | Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 12 bar |
PN de remplacement VSP | 0 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression nominale | PN 16 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] | 1 bar |
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Régulateur de pression | Régulateur de pression différentielle |
Régulation du débit | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 A |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.02 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AVPB |
Type de réglage | ajustable |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
Version de montage | Retour |