Application |
Chauffage urbain |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
AVP PN25 15/4 0,2-1,0 Bride, aller |
Diamètre [mm] |
15 mm |
Dimensions de la vanne |
DN 15 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Facteur de cavitation |
0.6 |
Facteur de cavitation 100 % |
0.37 |
Facteur de cavitation 25 % |
0.62 |
Facteur de cavitation 50 % |
0.53 |
Facteur de cavitation 75 % |
0.47 |
Fluide autorisé |
District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement |
Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction |
Régulateur de press. diff. |
Fonction VSP - P |
Oui |
Fonction VSP - Q |
Non |
Fonction VSP - T |
Non |
Groupe de produits |
Pressure flow controllers |
Limitation du débit |
Non |
Matériau du corps de vanne |
Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Matériau du cône de vanne DP |
Laiton sans zinc CuZn36Pb2As |
Matériau du joint DP |
EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur |
EPDM |
Matériau du siège de vanne |
Acier inoxydable, mat. n° 1.4571 |
Nombre d’orifices |
2 |
pH du fluide [Max.] |
10 |
pH du fluide [Min.] |
7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] |
20 bar |
PN de remplacement VSP |
0 |
Position de la tige |
Normalement ouvert |
Pression nominale |
PN 25 |
Pression nominale [bar] |
25 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] |
1 bar |
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] |
0.2 bar |
Régulateur de pression |
Régulateur de pression différentielle |
Régulation du débit |
Non |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion |
G 3/4 A |
Taux de fuite [% Kvs] |
0.02 |
Température du fluide (°C) [Max.] |
150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Type |
AVP |
Type de réglage |
ajustable |
Types de raccordements |
Bride |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] |
4 m³/h |
Version de montage |
Débit |