Détails du produit

Poids brut 16.49 Kg
Poids Net 16.4 Kg
Volume 52.304 Liter
Numéro EAN 5710104523590

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 65 mm
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Limiteur de press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier N° 1.0345, zingué
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.3 bar
Régulateur de pression Limiteur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Taille de l’actionneur [cm2] 160 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFPA 2
Type de réglage ajustable
Version de montage Bipasse

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality