AFPA 2, PN 16, 1.50 bar - 6.00 bar, 80 cm²

003G5689

Differential pressure relief actuator

Détails du produit

Poids brut 12.371 Kg
Poids Net 10 Kg
Volume 53.1 Liter
Numéro EAN 5715162292587

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
China RoHS compliance Out of scope
Description Differential pressure relief actuator
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Limiteur de press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier N° 1.0345, zingué
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 16 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 6 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 1.5 bar
Régulateur de pression Limiteur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 80 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFPA 2
Type de réglage ajustable
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage Bipasse

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality