AFD 2, PN 40, 0.10 bar - 1.00 bar, 320 cm²

003G5642

Pressure reduction actuator

Détails du produit

Poids brut 31.5 Kilogram
Poids Net 21.5 Kilogram
Volume 191.5 Liter
Numéro EAN 5710104523286

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
China RoHS compliance Out of scope
Description Pressure reduction actuator
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Réducteur de press.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier N° 1.0345, zingué
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 0.7 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] 0.1 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.1 bar
Régulateur de pression Réducteur de press.
Régulation du débit Non
Taille de l’actionneur [cm2] 320 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFD 2
Type de réglage ajustable
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality