AFP 2, PN 16, 0.5 bar - 1.5 bar, 160 cm²

003G5608

Actionneur de pression différentielle

Détails du produit

Poids brut 12.635 Kilogram
Poids Net 12 Kilogram
Volume 52.2 Liter
Numéro EAN 5710104096247

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Actionneur de pression différentielle
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. No. 1,0345, plaqué zinc
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 16 bar
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.5 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 160 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFP 2
Type de réglage Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality