AFQ 2, PN 40, 0.50 bar, 160 cm²

003G5603

Fonction: Régulateur de débit

Détails du produit

Poids brut 11.353 Kilogram
Poids Net 9.9 Kilogram
Volume 45.73 Liter
Numéro EAN 5715162374726

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
China RoHS compliance Out of scope
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 65 mm
Differential pressure setting [bar] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Régulateur de débit
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier N° 1.0345, zingué
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.5 bar
Régulateur de pression Aucun
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 160 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFQ 2
Type de réglage Fixed
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality