AFQ 2, PN 40, 0.20 bar, 160 cm²

003G5602

Fonction: Régulateur de débit

Détails du produit

Poids brut 11.235 Kilogram
Poids Net 9.9 Kilogram
Volume 45.73 Liter
Numéro EAN 5710104096551

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 65 mm
Differential pressure setting [bar] 0.2 bar
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Régulateur de débit
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier N° 1.0345, zingué
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Régulateur de pression Aucun
Régulation du débit Oui
Taille de l’actionneur [cm2] 160 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFQ 2
Type de réglage Fixed
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality