AFQM 2, PN 16, DN 65, Débit [m3/h]: 8.40 - 42.00, Bride, Version de montage: libres
003G5501
Vanne de régulation indépendante de la pression
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vanne de régulation indépendante de la pression
Poids brut | 50 Kg |
Poids Net | 39.5 Kg |
Volume | 191.52 Liter |
Numéro EAN | 5714279064933 |
Poids brut | 50 Kg |
Poids Net | 39.5 Kg |
Volume | 191.52 Liter |
Numéro EAN | 5714279064933 |
Application | Chauffage et refroidissement urbains |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 12 mm |
Description | Vanne de régulation indépendante de la pression |
Diamètre [mm] | 65 mm |
Dimensions de la vanne | DN 65 |
Débit [m3/h] | 42 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 42 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] | 8.4 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur de cavitation | 0.65 |
Facteur de cavitation 100 % | 0.52 |
Facteur de cavitation 25 % | 0.71 |
Facteur de cavitation 50 % | 0.67 |
Facteur de cavitation 75 % | 0.6 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pression | Chambre |
Limitation du débit | Oui |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
Matériau du cône de vanne CV | Acier inoxydable mat. n° 1.4021 |
Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable mat. n° 1.4021 |
Matériau du joint CV | EPDM |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres) |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4021 |
Matériau du siège de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n° 1.4021 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
PN de remplacement VSP | 25 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression nominale | PN 16 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.5 bar |
Régulateur de pression | Non |
Régulation du débit | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | DN 65 |
Taille de l’actionneur [cm2] | 160 cm² |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.01 |
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] | 0.01 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AFQM 2 |
Type de réglage | FIXE |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 60 m³/h |
Version de montage | libres |
Application | Chauffage et refroidissement urbains |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 12 mm |
Description | Vanne de régulation indépendante de la pression |
Diamètre [mm] | 65 mm |
Dimensions de la vanne | DN 65 |
Débit [m3/h] | 42 m³/h |
Débit [m3/h] [Max.] | 42 m³/h |
Débit [m3/h] [Min.] | 8.4 m³/h |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Facteur de cavitation | 0.65 |
Facteur de cavitation 100 % | 0.52 |
Facteur de cavitation 25 % | 0.71 |
Facteur de cavitation 50 % | 0.67 |
Facteur de cavitation 75 % | 0.6 |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 30 % |
Fonction | Régulateur de débit avec vanne de régulation int. |
Fonction VSP - P | Non |
Fonction VSP - Q | Non |
Fonction VSP - T | Non |
Groupe de produits | Pressure flow controllers |
Insert de vanne de régulation de système de limitation de pression | Chambre |
Limitation du débit | Oui |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
Matériau du cône de vanne CV | Acier inoxydable mat. n° 1.4021 |
Matériau du cône de vanne DP | Acier inoxydable mat. n° 1.4021 |
Matériau du joint CV | EPDM |
Matériau du joint DP | EPDM |
Matériau du membrane de l’actionneur | EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres) |
Matériau du siège de vanne | Acier inoxydable, mat. n° 1.4021 |
Matériau du siège de vanne DP | Acier inoxydable, mat. n° 1.4021 |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 16 bar |
PN de remplacement VSP | 25 |
Position de la tige | Normalement ouvert |
Pression d'utilisation [bar] [Max.] | 16 bar |
Pression nominale | PN 16 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] | 0.5 bar |
Régulateur de pression | Non |
Régulation du débit | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | DN 65 |
Taille de l’actionneur [cm2] | 160 cm² |
Taux de fuite [% Kvs] | 0.01 |
Taux de fuite via l’orifice max. [% Kvs] | 0.01 |
Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
Type | AFQM 2 |
Type de réglage | FIXE |
Types de raccordements | Bride |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeurs kvs [m³/h] | 60 m³/h |
Version de montage | libres |