Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, DN 100
003G1857
Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100
Poids brut | 0.135 Kg |
Poids Net | 0.13 Kg |
Volume | 9.36 Liter |
Numéro EAN | 5715162414354 |
Poids brut | 0.135 Kg |
Poids Net | 0.13 Kg |
Volume | 9.36 Liter |
Numéro EAN | 5715162414354 |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 100 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 100 mm |
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] | 40 bar |
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] | 16 bar |
Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100 |
Diamètre [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Matériau | Acier inoxydable |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AF IMPULSE TUBES (3) |
Nº de dossier SCIP | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
Pour dimension de vanne | DN 100 |
Pour le type de produits | AFPB(-F) 2 |
Pression nominale [bar] | 40 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1/4 |
Type | Impulse tubes |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 100 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 100 mm |
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] | 40 bar |
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] | 16 bar |
Description | Impulse tubes for AFPB(-F) 2 160cm2 PN40 DN100 |
Diamètre [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Matériau | Acier inoxydable |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AF IMPULSE TUBES (3) |
Nº de dossier SCIP | a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506 |
Pour dimension de vanne | DN 100 |
Pour le type de produits | AFPB(-F) 2 |
Pression nominale [bar] | 40 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1/4 |
Type | Impulse tubes |