Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250

003G1780

Type: Adaptateurs

Détails du produit

Poids brut 0.242 Kilogram
Poids Net 0.163 Kilogram
Volume 1.035 Liter
Numéro EAN 5710104096315

 

Application Chauffage et refroidissement urbains
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] 40 bar
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] 16 bar
Description Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
Diamètre [mm] [Max.] 15 mm
Diamètre [mm] [Min.] 250 mm
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Groupe de produits Accessories - SAC
Limitation du débit Non
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Adapters

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality