PCV-VFG 21, PN 16, DN 250, 630 m³/h, Bride

003G1507

Kit mont. PCV-VFG21 PN16 250/630 Bride

Détails du produit

Poids brut 397 Kilogram
Poids Net 397 Kilogram
Volume 508.8 Liter
Numéro EAN 5702421813706

 

Caractéristique du débit Linéaire optimisé
China RoHS compliance Out of scope
Description Kit mont. PCV-VFG21 PN16 250/630 Bride
Diamètre [mm] 250 mm
Dimensions de la vanne DN 250
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.2
Facteur de cavitation 100 % 0.13
Facteur de cavitation 25 % 0.37
Facteur de cavitation 50 % 0.3
Facteur de cavitation 75 % 0.2
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Kit de montage PCV
Groupe de produits Pilot - controlled valves
Matériau du corps de vanne Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25)
Matériau du cône de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4021
Matériau du joint EPDM
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4313
Nombre d’orifices 2
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 15 bar
Plage de pression différentielle [bar] [Min.] 0.5 bar
Position de la tige Normalement fermé
Pression nominale PN 16
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Ratio de régulation 750:1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 630 cm²
Taux de fuite [% Kvs] 0.05
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type PCV-VFG 21
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 630 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality