Huile AFD, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², ROUGE

003G1486

HUILE AFD PB25 0,15-1,5 250cm2 rouge

Product details

Poids brut 14.382 Kilogram
Poids Net 14.382 Kilogram
Volume 48.735 Liter
Numéro EAN 5702421817339

 

Betriebsdruck [max.] 25 bar
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFD ÖL PB25, 0,15–1,5, 250cm2, rot
Drucksollwert Bereich [bar] [min.] 0.2 bar
Druckstufe PN 25
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe ROT
Fluide autorisé Termo oil
Fonction Réducteur de press.
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. No 1,0338, plaqué zinc
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 1.5 bar
Pression nominale [bar] 25 bar
Produktgruppe Actuators - Pressure Flow
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.15 bar
Régulateur de pression Réducteur de pression
Régulation du débit Non
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Typ AFD Oil
Type de réglage Adjustable
Version de montage Débit

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality