Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, Pour le type de produits: AFPQ, DN 250
003G1417
Tubes d’impulsion pour AFPQ PN16 DN 250
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Tubes d’impulsion pour AFPQ PN16 DN 250
Poids brut | 1.394 Kg |
Poids Net | 1.394 Kg |
Volume | 36.223 Liter |
Numéro EAN | 5710104043180 |
Poids brut | 1.394 Kg |
Poids Net | 1.394 Kg |
Volume | 36.223 Liter |
Numéro EAN | 5710104043180 |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 250 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 250 mm |
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] | 16 bar |
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] | 16 bar |
Description | Tubes d’impulsion pour AFPQ PN16 DN 250 |
Diamètre [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Matériau | Acier inoxydable |
Pour dimension de vanne | DN 250 |
Pour le type de produits | AFPQ |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1/4 |
Type | Impulse tubes |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 250 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 250 mm |
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] | 16 bar |
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] | 16 bar |
Description | Tubes d’impulsion pour AFPQ PN16 DN 250 |
Diamètre [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Matériau | Acier inoxydable |
Pour dimension de vanne | DN 250 |
Pour le type de produits | AFPQ |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1/4 |
Type | Impulse tubes |