Tubes d’impulsion, 10 mm, G 1/4, Acier inoxydable, Pour le type de produits: AFPQ, DN 200
003G1416
Tubes d’impulsion pour AFPQ PN16 200
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Tubes d’impulsion pour AFPQ PN16 200
Poids brut | 0.542 Kg |
Poids Net | 0.542 Kg |
Volume | 2.4 Liter |
Numéro EAN | 5710104043166 |
Poids brut | 0.542 Kg |
Poids Net | 0.542 Kg |
Volume | 2.4 Liter |
Numéro EAN | 5710104043166 |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 200 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 200 mm |
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] | 16 bar |
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] | 16 bar |
Description | Tubes d’impulsion pour AFPQ PN16 200 |
Diamètre [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Matériau | Acier inoxydable |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Nº de dossier SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Pour dimension de vanne | DN 200 |
Pour le type de produits | AFPQ |
Pression nominale [bar] | 40 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1/4 |
Type | Impulse tubes |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] | 200 mm |
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] | 200 mm |
Convient pour vanne de pression [bar] [Max.] | 16 bar |
Convient pour vanne de pression [bar] [Min.] | 16 bar |
Description | Tubes d’impulsion pour AFPQ PN16 200 |
Diamètre [mm] | 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Groupe de produits | Accessories - SAC |
Matériau | Acier inoxydable |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AF IMPULSE TUBES (2) |
Nº de dossier SCIP | 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759 |
Pour dimension de vanne | DN 200 |
Pour le type de produits | AFPQ |
Pression nominale [bar] | 40 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1/4 |
Type | Impulse tubes |