AFD, PN 25, 1.00 bar - 6.00 bar, 160 cm², Bleu

003G1413

AFD PB25 1-6 160cm2 BlueC

Détails du produit

Poids brut 49 Kilogram
Poids Net 32.4 Kilogram
Volume 277.378 Liter
Numéro EAN 5710104033174

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Bleu
Description AFD PB25 1-6 160cm2 BlueC
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Réducteur de press.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 6 bar
Plage de réglage de pression [bar] [Min.] 1 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 6 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 1 bar
Régulateur de pression Réducteur de pression
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 160 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFD
Type de réglage Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality