Extension de tige ZF 4, FKM, gamme AF, DN 15-125

003G1395

Extension de tige ZF 4, FKM, gamme AF

Détails du produit

Poids brut 2.794 Kilogram
Poids Net 2.794 Kilogram
Volume 5.029 Liter
Numéro EAN 5702421812457

 

Convient pour vanne de diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Convient pour vanne de diamètre [mm] [Min.] 15 mm
Description Extension de tige ZF 4, FKM, gamme AF
Groupe de produits Accessories - SAC
Pour dimension de vanne DN 15-125
Pression nominale [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type Stem extensions

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality