AFQM 6, PN 25, DN 50, Débit [m3/h]: 3.2 - 16, Bride, Version de montage: libres

003G1085

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 Bride, aller/ret.

Détails du produit

Poids brut 31 Kilogram
Poids Net 31 Kilogram
Volume 201.6 Liter
Numéro EAN 5702421808993

 

Application Chauffage urbain
China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 12 mm
Description AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 Bride, aller/ret.
Diamètre [mm] 50 mm
Dimensions de la vanne DN 50
Débit [m3/h] 16 m³/h
Débit [m3/h] [Max.] 16 m³/h
Débit [m3/h] [Min.] 3.2 m³/h
EU RoHS compliance Out of scope
Facteur de cavitation 0.5
Facteur de cavitation 100 % 0.34
Facteur de cavitation 25 % 0.58
Facteur de cavitation 50 % 0.52
Facteur de cavitation 75 % 0.5
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30%
Fonction Régulateur de débit avec vanne de régulation int.
Fonction VSP - P Non
Fonction VSP - Q Non
Fonction VSP - T Non
Groupe de produits Pressure flow controllers
Limitation du débit Oui
Matériau du corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Matériau du cône de vanne CV Acier inoxydable mat. n°1.4404
Matériau du cône de vanne DP Acier inoxydable, mat. n°1.4404
Matériau du joint CV Métal
Matériau du joint DP EPDM
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement; renforcé par des fibres)
Matériau du siège de vanne Acier inoxydable, mat. n°1.4021
Nom du produit dans le dossier SCIP AFQM DN40-50
Nombre d’orifices 2
Nº de dossier SCIP f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 20 bar
Position de la tige Normalement ouvert
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Régulateur de pression Non
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion DN 50
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Taux de fuite [% Kvs] 0.01
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFQM 6
Type de réglage None
Types de raccordements Bride
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 32 m³/h
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality