AFPQ 4, PN 40, 0.15 bar - 1.50 bar, 0.50 bar, 250 cm², ROUGE

003G1036

AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rouge

Détails du produit

Poids brut 32.8 Kilogram
Poids Net 32 Kilogram
Volume 50.27 Liter
Numéro EAN 5702421808504

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur ROUGE
Description AFPQ 4 PN40 0,15-1,5/0,5 250cm2 rouge
Diamètre [mm] [Max.] 250 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide autorisé District heating/cooling circulation water
Fluide de remplacement Eau glycolée jusqu’à 30 %
Fonction Régulateur de débit et press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Matériau du corps Acier, mat. n ° 1.0338, zingué et chromate de plomb
Matériau du membrane de l’actionneur EPDM (à déroulement ; renforcé par des fibres)
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 1.5 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 40 bar
Pression nominale PN 40
Pression nominale [bar] 40 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 1.5 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.15 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Type AFPQ 4
Type de réglage Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage Débit

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality