AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250cm2 ressort int.

Détails du produit

Poids brut 48.5 Kilogram
Poids Net 9.6 Kilogram
Volume 65.25 Liter
Numéro EAN 5702421808405

 

China RoHS compliance Out of scope
Course [mm] 7 mm
Description AFPB-F PB25 0,2 250cm2 ressort int.
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
dPb virtuel 0.2
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Limiteur de débit et press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Oui
Nom du produit dans le dossier SCIP AFP/A/B
Nº de dossier SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Plage de réglage de pression [bar] [Max.] 0.2 bar
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries Non
Restricteur débit pression diff.- dpb [bar] 0.2 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 0.2 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.2 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 250 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Type AFPB-F
Type de réglage Fixed
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage Retour

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality