AFP-9, PN 25, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm², Jaune

003G1015

AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 jaune

Détails du produit

Poids brut 7.19 Kilogram
Poids Net 6.53 Kilogram
Volume 26.424 Liter
Numéro EAN 5702421808290

 

China RoHS compliance Out of scope
Couleur Jaune
Course [mm] 7 mm
Description AFP-9 PB25 0,5-3 80cm2 jaune
Diamètre [mm] [Max.] 125 mm
Diamètre [mm] [Min.] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Fonction Régulateur de press. diff.
Groupe de produits Actuators - Pressure Flow
Limitation du débit Non
Nom du produit dans le dossier SCIP AFP/A/B
Nº de dossier SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
pH du fluide [Max.] 10
pH du fluide [Min.] 7
Pression d'utilisation [bar] [Max.] 25 bar
Pression nominale PN 25
Pression nominale [bar] 25 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la pression différentielle [bar] [Max.] 3 bar
Réglage de la pression différentielle [bar] [Min.] 0.5 bar
Régulateur de pression Régulateur de pression différentielle
Régulation du débit Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de l’actionneur [cm2] 80 cm²
Température du fluide (°C) [Max.] 150 °C
Type AFP-9
Type de réglage ajustable
UK RoHS compliance Out of scope
Version de montage libres

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality