FCD302PK55T4B66H1S1EMECXXXXXA0BXXXXXXDX
FCD302PK55T4B66H1S1EMECXXXXXA0BXXXXXXDX

131X8346

FCD302PK55T4B66H1S1EMECXXXXXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
(PK55) 0,55 kW / 0,75 HP, (T4) 380-480 V CA (Triphasé), (B66) Noir std IP66/TYPE4X

Code de modèle: FCD302PK55T4B66H1S1EMECXXXXXA0BXXXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 9.9 kg
Poids Net 9.4 kg
Volume 39.938 l
Numéro EAN 5710107279500

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Groupe de produits FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 (302) 302
Puissance nominale PK55 (PK55) 0,55 kW / 0,75 HP
Tension secteur T4 (T4) 380-480 V CA (Triphasé)
Boîtier B66 (B66) Noir std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 (H1) RFI classe A1/C2
Frein S (S) Hach. frein + frein méc.
Configuration du matériel 1 (1) Compl. petit boît autonome
Support de montage E (E) Support montage plat
Filetage M (M) Filetage métrique
Option interrupteur E (E) Interrupteur côté aliment.
Afficheur C (C) Avec connecteur afficheur
Connecteur capteurs X (X) Sans connecteur capteurs
Connecteur moteur X (X) Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X (X) Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X (X) Sans connect. bus terrain
Option A A0 (A0) Profibus DP
Option B BX (BX) Sans option B
Option D DX (DX) Sans option
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Material Gross Weight 9.9
Material Net Weight 9.4
Modelcode01 FCD302PK55T4B66H1S1EMECXXXXX
Modelcode02 A0BXXXXXXDX
Partie 2 typecode A0BXXXXXXDX
Poids Brut 10.1
Poids Net [kg] 9.8
Réservé X (X) Réservé
Réservé pour SW XXXXX (XXXXX) Réservé pour SW
Typecode FCD302PK55T4B66H1S1EMECXXXXX
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Vue des produits (Switch) GLBL International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality