132L2301
VACON0100-3L-0012-4-X+QDSS
VACON® 100X
12 AMP, 380 – 480 V CA
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
Environ. commercial & indus.C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Pas de clavier
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Autres options selon code modèle
VACON® 100 X
Obtenez une performance optimisée dans des environnements extrêmes. Ce variateur de fréquence résiste à l'eau à haute pression, aux fortes vibrations, à la chaleur et à la saleté. Une membrane d'aération Gore®,
un boîtier extérieur IP66/Type 4X et une plage de températures de
fonctionnement allant de -40 °C à +60 °C vous donnent toute latitude pour des installations extérieures sans limite.
Avec une plage de puissance allant jusqu’à 37 kW, ce variateur permet à de nombreuses applications de profiter des avantages de solutions décentralisées.