132L6134
iC2-Micro, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA3N04-12A0E20F2+ACBC
3~, 380-480 V AC
12.0 A, 5.5 kW/7.5 HP,IP20/type ouvert
C2, Hacheur de freinage
Taille de boîtier: MA03a
Autres options selon code modèle
Ce variateur compact et universel convient parfaitement à une large
gamme d'applications industrielles et HVAC variées. Il offre une
fiabilité inégalée, même dans les applications complexes. iC2-Micro
vous offre convivialité, fonctionnalité condensée et mise en service
facile, le tout dans un puissant boîtier compact.