137N0761
iC2-Micro, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA3N02-46A2E20F4+ACBC
3~, 200-240 V AC
IC2MICRO_CURRENT_RATING_-46A2, 11 kW/15 HP,IP20/type ouvert
C4, Hacheur de freinage
Taille de boîtier: MA05a
Autres options selon code modèle
Ce variateur compact et universel convient parfaitement à une large
gamme d'applications industrielles et HVAC variées. Il offre une
fiabilité inégalée, même dans les applications complexes. iC2-Micro
vous offre convivialité, fonctionnalité condensée et mise en service
facile, le tout dans un puissant boîtier compact.