131Z8991
VLT2811PS2B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
1,1 kW / 1,5 HP, 1X220-240V 50/60Hz, IP20
La série VLT ® 2800 est parmi les plus petits variateurs du marché pour une utilisation générale. Conçu pour économiser de l'espace, montage l'un à côté de l'autre. Choisissez des bobines moteur supplémentaire, des filtre RFI ou une combinaison de filtre RFI et sinus.
Le VLT ® 2800 est un variateur sophistiqué et polyvalent, facile à utiliser. Le menu "rapide" contient tous les paramètres nécessaires pour la mise en service.
Détails produit
Clé de description: VLT2811PS2B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
1,1 kW / 1,5 HP, I[in]:14.5A, U[in]:1X220-240V 50/60Hz, EN 55011 classe A1,Format livre IP20, A-Châssis, Sans bus de terrain.
Consultez notre section Documents pour télécharger les manuels et les informations techniques.