134F7604
Variateurs de fréquence
FC-103P2K2T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 kW / 3,0 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12 taille A4
Filtre RFI classe A1 / B
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, Sans option B
Sans option C1, Sans option D
Taille de boîtier: A4
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.