132L6362
Variateurs de fréquence
FC-103P11KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBPCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 kW / 15 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, IP55 / Type 12
Filtre RFI classe A1 / B
Arrêt sécurité
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Sans option A, MCB-105 Carte relais
Sans option C1, FC_D_OPTION_103_D1
Taille de boîtier: B1
Autres options selon code modèle
Qu'il s'agisse d'exploiter des compresseurs, des pompes ou des ventilateurs, le VLT® Refrigeration Drive FC 103 vous permet d'économiser de l'énergie et de rallonger la durée de vie des composants.